Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild

GEMÜ Code 56

Zweiteilige Membrane mit peroxidischem EPDM-Rücken und PTFE-Schild GEMÜ Code 5Y.

Membrane für den Einsatz bei aggresssiven Chemikalien

Produktinfos

Die Membrane GEMÜ Code 56 besteht aus einem PTFE-Schild und einem FKM-Rücken, die fest miteinander verbunden sind (vollkaschiert). Die Membrane wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie und Umwelttechnik oder der verarbeitenden Industrie, entwickelt.

Hauptmerkmale

  • Sehr hohe chemische Beständigkeit durch PTFE-Schild
  • Beständig gegen aggressive Chemikalien, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffe (aromatische, nicht aromatische und chlorierte), Mineralsäuren und Chlorbleiche
  • Ozon- und witterungsbeständig
  • Mit Gewebe verstärktem FKM-Rücken (MG 10 bis MG 100)
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
Zweiteilige Membrane mit peroxidischem EPDM-Rücken und PTFE-Schild GEMÜ Code 5Y.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Membranwerkstoff
PTFE/FKM
Membrangrößen
10
20
25
40
50
80
100

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ Code 56

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ Code 56

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ Code 56

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Технические характеристики GEMÜ Code 56 Membranen Code 56

    pdf (3 MB) -
    RU