Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und EPDM-Rücken

GEMÜ Code 5Q

Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken GEMÜ Code 5Q in MG150

Membrane in MG 150

Produktinfos

Die Membrane GEMÜ Code 5Q ist zweiteilig ausgeführt und besteht aus einem PTFE-Schild und einem peroxidisch vernetzten EPDM-Rücken. Dieser Werkstoff bietet ein Höchstmaß an chemischer Beständigkeit und weist zudem bei Dampfbeaufschlagung einen wesentlich geringeren Verschleiß auf. Um wiederum das Gesamtsystem zu optimieren, werden sowohl das PTFE-Schild als auch der Membranrücken für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.

Hauptmerkmale

  • Membrane in MG 150
  • Mit Gewebe verstärktem EPDM-Rücken
  • Leckagebohrungen im EPDM-Rücken
  • Hohe Standzeit
  • Einfache und definierte Montage durch eingesinterten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken GEMÜ Code 5Q in MG150

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Membranwerkstoffe
PTFE/EPDM
Membrangrößen
150
Konformitäten
BSE/TSE
FDA
Ozon-Beständigkeit
Sauerstoff
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

3 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ Code 5Q

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ Code 5Q

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ Code 5Q

    pdf (3 MB) -
    DE