Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und FKM-Rücken

GEMÜ Code 5T

Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und FKM-Rücken GEMÜ Code 5T

Membrane mit gewebeverstärktem FKM-Rücken

Produktinfos

Die GEMÜ PTFE/FKM-Membrane Code 5T ist zweiteilig ausgeführt und besteht aus einem PTFE-Schild und einem FKM-Rücken. Die Membrane ist in Membrangröße 10 bis 100 erhältlich und verfügt über einen eingesinterten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag. Entwickelt wurde die Membrane für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie- und Umwelttechnik oder der verarbeitenden Industrie.

Hauptmerkmale

  • Mit Gewebe verstärktem FKM-Rücken (MG 10 bis MG 100)
  • Beständig gegen aggressive Chemikalien, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffe (aromatische, nicht aromatische und chlorierte), Mineralsäuren und Chlorbleiche
  • Ozon- und witterungsbeständig
  • Sehr hohe chemische Beständigkeit durch PTFE-Schild
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
  • Verbesserte Standzeit
  • Verbesserte Vakuumtauglichkeit
Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und FKM-Rücken GEMÜ Code 5T

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Membranwerkstoff
PTFE/FKM
Membrangrößen
10
25
40
50
80
100

Downloads

3 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ Code 5T

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ Code 5T

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ Code 5T

    pdf (3 MB) -
    EN