Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und EPDM-Rücken

GEMÜ Code 5Y

Zweiteilige Membrane mit peroxidischem EPDM-Rücken und PTFE-Schild GEMÜ Code 5Y

Optimierte Dichtkontur für Auskleidekörper

Produktinfos

Die Membrane GEMÜ Code 5Y ist zweiteilig ausgeführt und besteht aus einem PTFE-Schild und einem peroxidisch vernetzten EPDM-Rücken. Um wiederum das Gesamtsystem zu optimieren, werden sowohl das PTFE-Schild als auch der Membranrücken für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.

Hauptmerkmale

  • Membrane in MG 25 verfügbar
  • Sehr gute Langzeitdichtheit und Vakuumtauglichkeit durch verbesserte Geometrie
  • Mit Gewebe verstärktem EPDM-Rücken
  • Sehr hohe Standzeit
  • Leckagebohrungen im EPDM-Rücken
  • Gut lesbare Kennzeichnung
  • Einfache und definierte Montage durch eingesinterten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (MG 25)
Zweiteilige Membrane mit peroxidischem EPDM-Rücken und PTFE-Schild GEMÜ Code 5Y

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Membranwerkstoffe
PTFE/EPDM
Membrangrößen
25
Konformitäten
BSE/TSE
FDA
Ozon-Beständigkeit
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

2 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ Code 5Y Code 5Y

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ Code 5Y Code 5Y

    pdf (3 MB) -
    FR