Einteilige IIR-Membrane

GEMÜ Code 6

Einteilige Butyl-Membrane GEMÜ Code 6

Membrane aus Isobuten-Isopren-Kautschuk

Produktinfos

Die GEMÜ IIR-Membrane Code 6 wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in Bergbau, Erzaufbereitung und Hydrometallurgie, in der Düngemittelindustrie/Phosphatgewinnung/Phosphorsäure-Herstellung entwickelt. Die Membrane besteht aus Isobuten-Isopren-Kautschuk.

Hauptmerkmale

  • Gut beständig gegen verdünnte anorganische Säure, Laugen und Salzlösungen
  • Gut witterungsbeständig und besonders geeignet für Wasser und Ozon
  • Geringe Gaspermeabilität
  • Nicht geeignet für Öle und Kohlenwasserstoffe
  • Mit Gewebe verstärkt ausgeführt (ab MG 25 bis MG 200)
Einteilige Butyl-Membrane GEMÜ Code 6

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-5 bis 100 °C
Membranwerkstoff
IIR
Membrangrößen
25
40
50
65
80
100
125
150
200

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ Code 6 Code 6

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Технические характеристики GEMÜ Code 6 Code 6

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Datasheet GEMÜ Code 6 Code 6

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ Code 6 Code 6

    pdf (3 MB) -
    FR