Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Dreiteilige Membrane mit PTFE-Schild, PVDF-Zwischenlage und EPDM-Stützrücken

GEMÜ Code 71

Dreiteilige Membrane mit PTFE-Schild, PVDF-Zwischenlage und EPDM-Stützrücken GEMÜ Code 71

Membrane mit sehr guten Permeationseigenschaften

Produktinfos

Die GEMÜ Membrane Code 71 ist eine dreiteilige Membrane, die für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Die Membrane ist aus einem PTFE-Schild, einer PVDF-Zwischenlage und einem EPDM-Stützrücken aufgebaut. Die Membrane setzt auf das bewährte Design und Abmessungen der Code 5M Membrane hinsichtlich des PTFE-Schildes. Die Membrane weist sehr gute Permeationseigenschaften gegen Gase auf. Die Membrane ist aufgrund der PVDF-Zwischenschicht und des Befestigungsstifts aus Titan speziell gegen feuchtes Chlor sehr beständig.

Hauptmerkmale

  • Sehr gute Permeationseigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien wie flüchtige Säuren, Oxidationsmittel und Salze
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Befestigungsstift aus Titanium Grade 7
  • Definierte Montage aufgrund des integrierten mechanischen Anschlags
  • Keine Leckagelöcher im EPDM-Rücken
Dreiteilige Membrane mit PTFE-Schild, PVDF-Zwischenlage und EPDM-Stützrücken GEMÜ Code 71

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 100 °C
Membranwerkstoff
PTFE/PVDF/EPDM
Membrangrößen
10
25
40
50
80
100
Vakuum
bis 70 mbar (absolut)

Downloads

1 Ergebnis
  • Datenblatt GEMÜ Code 71 Membranen Code 71

    pdf (3 MB) -
    DE