Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Einteilige CR-Membrane

GEMÜ Code 8

Einteilige Membrane aus Chloroprenkautschuk/Neopren GEMÜ Code 8

Membrane aus Chloroprenkautschuk

Produktinfos

Die GEMÜ CR-Membrane Code 8 wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie- und Umwelttechnik oder der verarbeitenden Industrie entwickelt. Die Membrane besteht aus dem Werkstoff Chloroprenkautschuk. Im deutschen Sprachraum ist der Werkstoff auch als Neopren bekannt.

Hauptmerkmale

  • Gut geeignet für abrasive Medien
  • Ozon- und witterungsbeständig
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
Einteilige Membrane aus Chloroprenkautschuk/Neopren GEMÜ Code 8

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Membranwerkstoff
CR
Membrangrößen
25
40
50
65
80
100
Vakuum
bis 70 mbar (absolut)

Downloads

1 Ergebnis
  • Datenblatt GEMÜ Code 8 Code 8

    pdf (3 MB) -
    DE