Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 411 aus Edelstahl oder Messing verfügt über einen ergonomisch gestalteten, korrosionsfesten Handhebel aus Kunststoff. Dieser ist mittels integrierter Arretiervorrichtung gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
- Geeignet für Vakuumanwendungen und Tieftemperaturen
- Hochwertige Absperrklappe aus Edelstahl oder Messing
- In kleinen Nennweiten verfügbar
- Kompakter und stabiler Körper
- Ergonomisch geformter Handhebel mit integrierter Arretiervorrichtung
- Medientemperatur:-20 bis 120 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Gehäusewerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW614N, Messing | CW617N, Messing
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW614N, Messing | CW617N, Messing
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
151 Views
Online seit 03.11.2021
Weitere Videos