GEMÜ 411

Vanne papillon à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 411 en inox ou en laiton dispose d'une poignée plastique de forme ergonomique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.

  • Convient aux applications sous vide et aux températures basses
  • Vanne papillon de très haute qualité en inox ou en laiton
  • Disponible en petits diamètres
  • Corps compact et stable
  • Poignée ergonomique avec mécanisme de blocage intégré
  • Température du fluide :-20 à 120 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 50
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Matériaux du boîtier:1.4408, inox de fonderie | CW614N, laiton | CW617N, laiton
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | Silicone
  • Matériaux du clapet:1.4408, inox de fonderie | CW614N, laiton | CW617N, laiton
  • Conformités:ATEX | EAC | FDA

Vidéo sur le produit

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
108 Vues
En ligne depuis 03.11.2021