The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Easy to service
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
Type: N570: Schmutzfänger
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Finesse de filtration: 10: 1,0 mm
Matériau du filtre: 1: PVC-U
Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
Type: N570: Schmutzfänger
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Finesse de filtration: 10: 1,0 mm
Matériau du filtre: 1: PVC-U
Numéro d'article: 88781012 N570 32D 0 114 10 1
The strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigots DIN
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 10: 1.0 mm
Filter material: 1: PVC-U
The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigots DIN
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 10: 1.0 mm
Filter material: 1: PVC-U
Item number: 88781012 N570 32D 0 114 10 1
The tender texts have been copied to the clipboard