Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase in unterschiedlichen Aufbereitungsstufen werden mit GEMÜ Produkten erfolgreich überwacht, gesteuert und geregelt.
Sichere Herstellung von Trinkwasser

Zur Verteilung von Rohwasser und aufbereitetem Wasser können in allen gängigen Aufbereitungsprozessen der Wasserwerke neben pneumatisch betriebenen und handbetätigten GEMÜ Absperrklappen auch Kugelhähne und Absperrklappen aus Kunststoff zum Einsatz kommen. Beispiele für Prozesse aus diesem Bereich sind das CARIX®- oder auch das URANEX®-Verfahren, in dem unsere Ventile zuverlässig – auch über eine zentrale Steuerungseinheit – gesteuert werden können.
Erfahrung bei Aufbereitungs- und Verwertungsprozessen

Ob Entwässerung, Reduktion oder Faulung: GEMÜ Komponenten finden sich in zahlreiche Anlagen zur Verwertung beziehungsweise zur Aufbereitung von Stoffen wie Wasser, Metall oder Säure. In der metallbearbeitenden Industrie wird zum Beispiel das Kühlschmiermittel durch Filtration aufbereitet beziehungsweise gereinigt und kann so länger benutzt werden. Aber auch auf klassischen Deponien können Sie unsere Produkte nutzen, zum Beispiel bei der Aufbereitung von Sickerwasser.
zum Thema Anwendungsbeispiel Deponiesickerwasser
zu den Produkten Membranventile aus Kunststoff
zu den Produkten Mehrwege-Ventilblöcke
zu den Produkten Sitzventile
Betriebssicheres Prozesswasser

GEMÜ Ventil-, Mess- und Regelsysteme sind für Anwendungen mit Prozesswasser bestens geeignet, zum Beispiel:
- Zur Erzeugung von Kesselspeisewasser
- für Heizprozesse und Kühlwasserkreisläufe
- für die Herstellung chemischer Lösungen.
Industrielle Anlagen haben dabei unterschiedliche Anforderungen an das benötigte Prozesswasser. Faktoren wie Wasserhärte, Leitwert oder Gasgehalt müssen gesteuert und geregelt werden. Hierzu bietet GEMÜ verlässliche Armaturen zum Absperren der entsprechenden Rohrleitungsabschnitte der Anlagen an. Außerdem unterstützen die Ventile und Regelkomponenten bei der Verteilung und prozesssicheren Dosierung von Chemikalien.
zum Thema Wasseraufbereitung
zu den Produkten Klappen
zu den Produkten Magnetventile
zu den Produkten Mehrwege-Ventilblöcke
zu den Produkten Sitzventile
Folgende Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Absperrklappe: GEMÜ 481 | Industriemembranventil mit Gummi-Inliner: GEMÜ 620 | Kugelhahn: GEMÜ 751 |