- Unternehmen & Karriere
- Produkte
- Ventiltechnik
- Absperrklappen
- CONEXO - Ventile mit RFID
- Druckregelventile
- Fittinge und Schläuche
- Kugelhähne
- Magnetventile
- Elektrische Ventile
- Mehrwege-Ventilblöcke
- Membranventile
- Membranen
- Membransitzventile
- Regelventile
- Rückschlagventile
- Sitzventile
- Single-Use Ventile
- Ventilantriebe
- Vorsteuerventile
- Bodenablass - und Behälterventile
- Zubehör Ventiltechnik
- Ventilwissen
- Mess- und Regeltechnik
- Kundenlösungen
- Medizintechnik
- LEAP INTO THE FUTURE
- Anwendungen
- Download
- Service
- Aktuelles
- Kontakte
- Home
- Produkte
- Ventiltechnik
- Absperrklappen
- CONEXO - Ventile mit RFID
- Druckregelventile
- Fittinge und Schläuche
- Kugelhähne
- Magnetventile
- Elektrische Ventile
- Mehrwege-Ventilblöcke
- Membranventile
- Membranen
- Membransitzventile
- Regelventile
- Rückschlagventile
- Sitzventile
- Single-Use Ventile
- Ventilantriebe
- Vorsteuerventile
- Bodenablass - und Behälterventile
- Zubehör Ventiltechnik
- Druckregelventile
- DruckhalteventileÜberströmventileDruckminderer
Druckhalteventile GEMÜ N086, N186 und N786
Die Druckhalteventile GEMÜ N086 und N186 sorgen für einen konstanten Gegendruck in verfahrenstechnischen Anlagen. Sie können auch als Überströmventile zum Abbau von Druckspitzen im Bypass eingesetzt werden. Aufgrund ihres totraumarmen Designs eignen sich die Typen N086 und N186 insbesondere auch für Reinstwasseranwendungen. Ergänzt wird das Portfolio durch das Druckhalteventil GEMÜ N786.
Überströmventile GEMÜ N085 und N185
Anlagen und Rohrleitungssysteme werden mit Überströmventilen der Baureihe GEMÜ N085 und N185 gegen Überdruck und Druckspitzen geschützt. Ein dritter Rohrstutzen ermöglicht dabei den Einbau in die Hauptleitung. Aufgrund der totraumarmen und strömungsgünstigen Gestaltung des Ventilkörpers entsteht nur ein minimaler Druckverlust im Durchgang.
Druckminderer GEMÜ N082, N182 und N782
GEMÜ Druckminderer dienen der Reduzierung des Drucks auf einen vorgegeben Wert, welcher bequem über eine Stellschraube eingestellt werden kann. Der Eingangsdruck wird unter Ausnutzung des Differenzdrucks auf den gewünschten Ausgangsdruck reduziert.
- Medientemperatur: -20 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 10 bar
- Nennweiten*: DN 65 bis 100
- Anschlussarten: Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Anschlussnormen: DIN | EN | ISO
- Körperwerkstoffe: PVC-U, grau | PP-B, grau | PVDF
- Konformitäten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":1259,"v":"PP-B, grau"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur: -20 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 10 bar
- Nennweiten*: DN 65 bis 100
- Anschlussarten: Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Anschlussnormen: DIN | EN | ISO
- Körperwerkstoffe: PVC-U, grau | PP-B, grau | PVDF
- Konformitäten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":1259,"v":"PP-B, grau"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur: -20 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 10 bar
- Nennweiten*: DN 65 bis 100
- Anschlussarten: Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Anschlussnormen: DIN | EN | ISO
- Körperwerkstoffe: PVC-U, grau | PP-B, grau | PVDF
- Konformitäten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":1259,"v":"PP-B, grau"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur: -20 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 10 bar
- Nennweiten*: DN 10 bis 50
- Anschlussarten: Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Anschlussnormen: DIN | EN | ISO
- Körperwerkstoffe: PVC-U, grau | PP-B, grau | PVDF
- Konformitäten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":1259,"v":"PP-B, grau"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Medientemperatur: -20 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 10 bar
- Nennweiten*: DN 10 bis 50
- Anschlussarten: Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Anschlussnormen: DIN | EN | ISO
- Körperwerkstoffe: PVC-U, grau | PP-B, grau | PVDF
- Konformitäten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":1259,"v":"PP-B, grau"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Medientemperatur: -20 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 10 bar
- Nennweiten*: DN 10 bis 50
- Anschlussarten: Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Anschlussnormen: DIN | EN | ISO
- Körperwerkstoffe: PVC-U, grau | PP-B, grau | PVDF
- Konformitäten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":1259,"v":"PP-B, grau"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}