GEMÜ Code 71

PTFE/PVDF/EPDM-Membrane

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die GEMÜ Membrane Code 71 ist eine dreiteilige Membrane, die für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Die Membrane ist aus einem PTFE-Schild, einer PVDF-Zwischenlage und einem EPDM-Stützrücken aufgebaut. Die Membrane setzt auf das bewährte Design und Abmessungen der Code 5M Membrane hinsichtlich des PTFE-Schildes. Die Membrane weist sehr gute Permeationseigenschaften gegen Gase auf. Die Membrane ist aufgrund der PVDF-Zwischenschicht und des Befestigungsstifts aus Titan speziell gegen feuchtes Chlor sehr beständig.

  • Membrane zeigt sehr gute Permeationseigenschaften, was durch TÜV-SÜD geprüft und bescheinigt ist
  • Eine sehr gute Beständigkeit gegen feuchtes Chlor ist durch den TÜV-SÜD geprüft und bescheinigt
  • Beständig gegen fast alle Chemikalien wie flüchtige Säuren, Oxidationsmittel und Salze
  • Befestigungsstift aus Titanium Grade 7 bietet eine bewährte Korrosionsbeständigkeit gegenüber Chlor, Brom und deren Derivate
  • Mechanischer Anschlag in Befestigungsstift des Membranschilds integriert, um eine korrekte Montage zu gewährleisten
  • Membrane hat keine Leckagelöcher im EPDM-Stützrücken, um die Permeationseigenschaften zu verbessern
  • Design des Membranschildes basiert auf bewährter Kontur der Code 5M Membrane
  • Medientemperatur:-20 bis 100 °C
  • Membranwerkstoff:PTFE/PVDF/EPDM
  • Membrangrößen:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Vakuum:bis 70 mbar (absolut)