GEMÜ Code 71

PTFE / PVDF / EPDM diaphragm

  • Specifiche tecniche
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione*:
  • Materiale membrana: PTFE / PVDF / EPDM
  • Misure membrana : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Vuoto: fino a 70 mbar (valore assoluto)