The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis
1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 200: DN 200
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: V: FKM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Ausführungsart: 0118: bei Montage der Armatur darf nur silikonfreies Fett im Medienbereich verwendet werden
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D17: Vierkant, diagonal, SW 17 mm
Wellenlänge: 24: 24 mm
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D480 Victoria verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis
1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: D480: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 200: DN 200
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: V: FKM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Ausführungsart: 0118: bei Montage der Armatur darf nur silikonfreies Fett im Medienbereich verwendet werden
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D17: Vierkant, diagonal, SW 17 mm
Wellenlänge: 24: 24 mm
Artikelnummer: 88378671 D480200L232E1VLF07 D17 0118
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 200: DN 200
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: V: FKM
Liner fixing: L: Seat loose
Execution type: 0118: When assembling the valve only silicone-free grease may be used in media wetted area
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D17: Square, diagonal, WAF 17 mm
Shaft length: 24: 24 mm
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 200: DN 200
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: V: FKM
Liner fixing: L: Seat loose
Execution type: 0118: When assembling the valve only silicone-free grease may be used in media wetted area
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D17: Square, diagonal, WAF 17 mm
Shaft length: 24: 24 mm
Item number: 88378671 D480200L232E1VLF07 D17 0118
The tender texts have been copied to the clipboard