The GEMÜ D481 Victoria soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 500: DN 500
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 0: 3 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: Z: EPDM-HT (FDA-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: A25UK1: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR2500US14F14 S46
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D481 Victoria verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: D481: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 500: DN 500
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 0: 3 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: Z: EPDM-HT (FDA-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: A25UK1: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR2500US14F14 S46
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Artikelnummer: 88799985 D481500W032A1ZL1 A25UK10
The soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D481: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 500: DN 500
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 0: 3 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: Z: EPDM-HT (FDA certification)
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: A25UK1: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR2500US14F14 S46
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The GEMÜ D481 Victoria soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D481: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 500: DN 500
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 0: 3 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: Z: EPDM-HT (FDA certification)
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: A25UK1: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR2500US14F14 S46
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88799985 D481500W032A1ZL1 A25UK10
The tender texts have been copied to the clipboard