The GEMÜ D487 Victoria soft-seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standardized installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 800: DN 800
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10, Baulänge EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: W: EPDM (ACS-, WRAS-, DVGW-Wasser-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GBMDV5: Handgetriebe, Gusseisen
Sonderausführung: D: DVGW-Wasser-Zertifizierung
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D487 Victoria wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: D487: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 800: DN 800
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10, Baulänge EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: W: EPDM (ACS-, WRAS-, DVGW-Wasser-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GBMDV5: Handgetriebe, Gusseisen
Sonderausführung: D: DVGW-Wasser-Zertifizierung
Artikelnummer: 88764372 D487800U222A1WL0 GBMDV5 D
The GEMÜ D487 Victoria soft-seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standardized installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: D487: Butterfly valve, manually operated
DN: 800: DN 800
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: W: EPDM (ACS, WRAS and DVGW water certification)
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: GBMDV5: Gearbox, cast iron
Special execution: D: DVGW-Wasser certification
The GEMÜ D487 Victoria soft-seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standardized installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: D487: Butterfly valve, manually operated
DN: 800: DN 800
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: W: EPDM (ACS, WRAS and DVGW water certification)
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: GBMDV5: Gearbox, cast iron
Special execution: D: DVGW-Wasser certification
Item number: 88764372 D487800U222A1WL0 GBMDV5 D
The tender texts have been copied to the clipboard