Butterfly valve, double-eccentric, manually operated, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN
200
DN 200
Body configuration
W
Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
The GEMÜ R477 Tugela double eccentric metal butterfly valve is operated by a manual actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 to 400 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
High-performance butterfly valve with double eccentric construction in order to separate the disc directly from the seat (gasket), thereby reducing friction and extending the service life
Continuous shaft with temperature resistant graphite bearing and PTFE gland packing for readjustment in operation for minimized leakage, even at low pressures
Antistatic fixture for ATEX area
Various actuator types can be selected
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Die doppelexzentrische Absperrklappe aus Metall wird über einen manuellen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50
bis 400 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.
Typ: Absperrklappe, doppelexzentrisch, manuell betätigt, hohe Lebensdauer, geringe Reibung durch direkte Trennung Sitz/Scheibe, durchgehende und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit und wartungsarme Spindelabdichtung, nachstellbar
DN: 200: DN 200
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF API609 Tabelle B, EN 558 Reihe 108, EN 558 Reihe 109
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Welle: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Werkstoff Absperrdichtung: T: TFM 1600 (FDA-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Manschette lose
Steuerfunktion: 0: Manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GB232: Handgetriebe, Aluminiumdruckgussgehäuse
Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R477 Tugela aus Metall wird über einen manuellen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50
bis 400 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.
Typ: R477: Absperrklappe, doppelexzentrisch, manuell betätigt, hohe Lebensdauer, geringe Reibung durch direkte Trennung Sitz/Scheibe, durchgehende und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit und wartungsarme Spindelabdichtung, nachstellbar
DN: 200: DN 200
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF API609 Tabelle B, EN 558 Reihe 108, EN 558 Reihe 109
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Welle: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Werkstoff Absperrdichtung: T: TFM 1600 (FDA-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Manschette lose
Steuerfunktion: 0: Manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GB232: Handgetriebe, Aluminiumdruckgussgehäuse
Artikelnummer: 88742975 R477200W224A6TL0 GB232
The double eccentric metal butterfly valve is operated by a manual actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 to 400 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R477: Butterfly valve, double-eccentric, manually operated, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 200: DN 200
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: PN 10 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Control function: 0: Manually operated (MA)
Actuator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
The GEMÜ R477 Tugela double eccentric metal butterfly valve is operated by a manual actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 to 400 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R477: Butterfly valve, double-eccentric, manually operated, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 200: DN 200
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: PN 10 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Control function: 0: Manually operated (MA)
Actuator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
Item number: 88742975 R477200W224A6TL0 GB232
The tender texts have been copied to the clipboard