GEMÜ 3020 is a volumetric flow measuring turbine. There is a separation of media between the measuring and evaluating unit and it has integrated flow rectifiers. The evaluating unit uses industrial standard measurement signals and is works calibrated.
Very low pressure loss
Short inlet/outlet distances
Precise volume flow measurement
Integrated flow rectifier
GEMÜ 3020 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Sie verfügt über eine Medientrennung zwischen Mess- und Auswerteeinheit und integrierte Strömungsgleichrichter. Die Auswerteeinheit mit Industriestandard-Messsignalen ist werksseitig kalibriert.
Typ: Volumenstrom-Messturbine Transmitter
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff: 20: Gehäuse PVDF, Innenteile PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Lage der Anzeige: P: ohne Anzeige
Messwertumformer: 523: Analogausgang 4 - 20 mA
Durchflussleistung: 25000: maximale Durchflussleistung 25000 l/h
Ausführungsart: 1187: Einlegeteil aus PE
GEMÜ 3020 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Sie verfügt über eine Medientrennung zwischen Mess- und Auswerteeinheit und integrierte Strömungsgleichrichter. Die Auswerteeinheit mit Industriestandard-Messsignalen ist werksseitig kalibriert.
Typ: 3020: Volumenstrom-Messturbine Transmitter
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff: 20: Gehäuse PVDF, Innenteile PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Lage der Anzeige: P: ohne Anzeige
Messwertumformer: 523: Analogausgang 4 - 20 mA
Durchflussleistung: 25000: maximale Durchflussleistung 25000 l/h
Ausführungsart: 1187: Einlegeteil aus PE
Artikelnummer: 88604174 3020 50D782014P523250001187
GEMÜ 3020 is a volumetric flow measuring turbine. There is a separation of media between the measuring and evaluating unit and it has integrated flow rectifiers. The evaluating unit uses industrial standard measurement signals and is works calibrated.
Type: 3020: Flow transmitter, turbine
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Material: 20: Body PVDF, internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: P: Without display
Transducer: 523: Analogue output 4 - 20mA
Flow rate: 25000: Maximum flow rate 25000 l/h
Execution type: 1187: Insert in PE
GEMÜ 3020 is a volumetric flow measuring turbine. There is a separation of media between the measuring and evaluating unit and it has integrated flow rectifiers. The evaluating unit uses industrial standard measurement signals and is works calibrated.
Type: 3020: Flow transmitter, turbine
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Material: 20: Body PVDF, internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: P: Without display
Transducer: 523: Analogue output 4 - 20mA
Flow rate: 25000: Maximum flow rate 25000 l/h
Execution type: 1187: Insert in PE
Item number: 88604174 3020 50D782014P523250001187
The tender texts have been copied to the clipboard