Are you replacing your actuator and have an accessory that you want to re-use? If the actuators are not the same generation, please get in touch with your GEMÜ contact person. You can find further information online via www.gemu-group.com/actuator-redesign
Typ: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: F/M: Antriebsgröße F/M
Information: INFO_REDESIGN: Sie tauschen Ihren Antrieb aus und haben bisher eine Anbaukomponente montiert? Sind die Antriebe unterschiedlich, wenden Sie sich an Ihren GEMÜ Ansprechpartner. Weitere Informationen online unter www.gemu-group.com/actuator-redesign
Typ: 9687: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: F/M: Antriebsgröße F/M
Information: INFO_REDESIGN: Sie tauschen Ihren Antrieb aus und haben bisher eine Anbaukomponente montiert? Sind die Antriebe unterschiedlich, wenden Sie sich an Ihren GEMÜ Ansprechpartner. Weitere Informationen online unter www.gemu-group.com/actuator-redesign
Artikelnummer: 88705065 9687 25Z 1F/M
Type: 9687: Plastic operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: F/M: Actuator size F/M
Information: INFO_REDESIGN: Are you replacing your actuator and have an accessory that you want to re-use? If the actuators are not the same generation, please get in touch with your GEMÜ contact person. You can find further information online via www.gemu-group.com/actuator-redesign
Type: 9687: Plastic operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: F/M: Actuator size F/M
Information: INFO_REDESIGN: Are you replacing your actuator and have an accessory that you want to re-use? If the actuators are not the same generation, please get in touch with your GEMÜ contact person. You can find further information online via www.gemu-group.com/actuator-redesign
Item number: 88705065 9687 25Z 1F/M
The tender texts have been copied to the clipboard