Typ: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 8: DN 8
Set-Bezeichnung: SVS: Verschleißteile ventilseitig
Sitzdichtung: 5: PTFE
Antriebsausführung: 0xx: Antriebsgröße 0 M22 x 1
Typ: 550: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 8: DN 8
Set-Bezeichnung: SVS: Verschleißteile ventilseitig
Sitzdichtung: 5: PTFE
Antriebsausführung: 0xx: Antriebsgröße 0 M22 x 1
Artikelnummer: 88297078 550 8SVS 5 0xx
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 8: DN 8
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 0xx: Operator size 0
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 8: DN 8
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 0xx: Operator size 0
Item number: 88297078 550 8SVS 5 0xx
The tender texts have been copied to the clipboard