This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ 717 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Low weight
Choice of various body materials and connection types
Union nut with integrated spin-lock
2/2 and 3/2-way versions available
Optionally available with control ball
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn verfügt über einen ergonomisch geformten Handhebel und wird manuell betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: Kugelhahn, Kunststoff, manuell betätigt
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Kugelhahn: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM, maximal -15°C - +210°C
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 717 verfügt über einen ergonomisch geformten Handhebel und wird manuell betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: 717: Kugelhahn, Kunststoff, manuell betätigt
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Kugelhahn: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM, maximal -15°C - +210°C
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Artikelnummer: 88444148 717 15D7820 40
The 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Ball valve material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 0: manually operated
The GEMÜ 717 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Ball valve material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 0: manually operated
Item number: 88444148 717 15D7820 40
The tender texts have been copied to the clipboard