The GEMÜ 205 directly controlled 2/2-way plastic solenoid valve has a high performance coil. It is hermetically separated from the medium by means of a flexible PTFE bush. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The plug has a rectifier for use with an AC supply. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Hermetic separation between medium and actuator
In case of power failure operation possible by manual override
Standard integral optical position indicator
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil in Kunststoffausführung besitzt einen leistungsstarken Antriebsmagneten. Eine hermetische Trennung vom Medium erfolgt mittels PTFE-Hebeldurchführung. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Für einen Wechselstromanschluss beinhaltet die Gerätesteckdose einen Gleichrichter. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind standardmäßig integriert.
Typ: Magnetventil, direktgesteuert optische Stellungsanzeige Handnotbetätigung
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 230: 230 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 205 in Kunststoffausführung besitzt einen leistungsstarken Antriebsmagneten. Eine hermetische Trennung vom Medium erfolgt mittels PTFE-Hebeldurchführung. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Für einen Wechselstromanschluss beinhaltet die Gerätesteckdose einen Gleichrichter. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind standardmäßig integriert.
Typ: 205: Magnetventil, direktgesteuert optische Stellungsanzeige Handnotbetätigung
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 230: 230 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz
Artikelnummer: 88081805 205 20D 7 1 5123050/60
The directly controlled 2/2-way plastic solenoid valve has a high performance coil. It is hermetically separated from the medium by means of a flexible PTFE bush. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The plug has a rectifier for use with an AC supply. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 205: Solenoid valve, directly controlled, optical position indicator, manual override
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 230: 230 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
The GEMÜ 205 directly controlled 2/2-way plastic solenoid valve has a high performance coil. It is hermetically separated from the medium by means of a flexible PTFE bush. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The plug has a rectifier for use with an AC supply. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 205: Solenoid valve, directly controlled, optical position indicator, manual override
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 230: 230 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
Item number: 88081805 205 20D 7 1 5123050/60
The tender texts have been copied to the clipboard