Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity, Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
CONEXO
C
Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ code 17 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragms can be used for steam applications. In addition, the GEMÜ code 17 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Fabric-reinforced
High tear resistance/low cracking
High thermal load capability (hot/cold)
Simple mounting thanks to the rubber pin that is vulcanized in place (diaphragm size 8)
Simple and defined mounting thanks to the threaded pin that is vulcanized in place with integrated screw-in stop (diaphragm size 10 to diaphragm size 100)
Die GEMÜ Membrane Code 17 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die Membrane kann für Dampfanwendungen verwendet werden. Zudem ist die GEMÜ EPDM-Membrane Code 17 für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Typ: Membrane, Membrane
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane, Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 17: EPDM, EPDM
Verpackungseinheit: P01: Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung, Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Die GEMÜ Membrane Code 17 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die Membrane kann für Dampfanwendungen verwendet werden. Zudem ist die GEMÜ EPDM-Membrane Code 17 für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Typ: 600: Membrane, Membrane
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane, Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 17: EPDM, EPDM
Verpackungseinheit: P01: Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung, Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88598815 600 25M17 P01-C
The GEMÜ code 17 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragms can be used for steam applications. In addition, the GEMÜ code 17 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm, Diaphragm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm, Replacement diaphragm
Diaphragm material: 17: EPDM, EPDM
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity, Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ code 17 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragms can be used for steam applications. In addition, the GEMÜ code 17 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm, Diaphragm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm, Replacement diaphragm
Diaphragm material: 17: EPDM, EPDM
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity, Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88598815 600 25M17 P01-C
The tender texts have been copied to the clipboard