The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
High flow rate
Integral optical position indicator and closing stroke limiter as standard
Option with electrical position indicator
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1/N: Antriebsgröße 1/N
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 610 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: 610: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1/N: Antriebsgröße 1/N
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88817024 610 15D33 12911/N 0104
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88817024 610 15D33 12911/N 0104
The tender texts have been copied to the clipboard