The GEMÜ 649 eSyDrive diaphragm valve is actuated by a motorized hollow shaft actuator. It is based on technology that does not use brushes or sensors and therefore guarantees high performance and a long service life. In addition to Open/Close applications, the valve is ideal for variable and complex control applications. The actuator has an integrated web server for parameterization and diagnostics purposes.
Open/Close function, positioner and process controller
Force and speed are variably adjustable
Extensive diagnostic functions
Operable via web interface eSy-Web or Modbus TCP
Hollow shaft drive based on brushless and sensorless technology
Various functions of add-on components and accessories are already integrated (e.g. position indicators, stroke limiters, etc.)
Hermetic separation between medium and actuator
Das Membranventil wird durch einen elektromotorischen Hohlwellenantrieb betätigt. Dieser basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Das Ventil ist neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Zur Parametrierung und Diagnose verfügt der Ventilantrieb über einen integrierten Webserver.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 80: Clamp ASME BPE, Baulänge ASME BPE, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
DN-2: 50: DN 50
Anschlussart, Stutzen 2: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
Ausführungsart: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Oberfläche: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das Membranventil GEMÜ 649 eSyDrive wird durch einen elektromotorischen Hohlwellenantrieb betätigt. Dieser basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Das Ventil ist neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Zur Parametrierung und Diagnose verfügt der Ventilantrieb über einen integrierten Webserver.
Typ: 649: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 80: Clamp ASME BPE, Baulänge ASME BPE, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
DN-2: 50: DN 50
Anschlussart, Stutzen 2: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
Ausführungsart: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Oberfläche: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88877352 649 20T80415MC1L0 5088 SF41A
The diaphragm valve is actuated by a motorized hollow shaft actuator. It is based on technology that does not use brushes or sensors and therefore guarantees high performance and a long service life. In addition to Open/Close applications, the valve is ideal for variable and complex control applications. The actuator has an integrated web server for parameterization and diagnostics purposes.
Type: 649: Diaphragm valve, motorized, electro mechanical hollow shaft actuator, webserver, display, keypad, electronic limitation of opening and closing stroke
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 88: Clamp ASME BPE
Execution type: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Surface: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 649 eSyDrive diaphragm valve is actuated by a motorized hollow shaft actuator. It is based on technology that does not use brushes or sensors and therefore guarantees high performance and a long service life. In addition to Open/Close applications, the valve is ideal for variable and complex control applications. The actuator has an integrated web server for parameterization and diagnostics purposes.
Type: 649: Diaphragm valve, motorized, electro mechanical hollow shaft actuator, webserver, display, keypad, electronic limitation of opening and closing stroke
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 88: Clamp ASME BPE
Execution type: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Surface: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88877352 649 20T80415MC1L0 5088 SF41A
The tender texts have been copied to the clipboard