The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Extensive range of accessories available
Opening stroke and closing stroke limiter
Handwheel locking available upon request (electric or mechanical)
Configurable with proximity switches for position feedback
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 653: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88330690 653 15D88401701TH 1502
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TH: With seal adjuster and stroke limiter
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TH: With seal adjuster and stroke limiter
Execution type: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard