The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Extensive range of accessories available
Opening stroke and closing stroke limiter
Handwheel locking available upon request (electric or mechanical)
Configurable with proximity switches for position feedback
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
Ausführungsart: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
Oberfläche: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 653: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
Ausführungsart: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
Oberfläche: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88884917 653 20D59405401XA SF1
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1XA: With seal adjuster and stroke limiter, mounting for proximity switches M 8x1
Execution type: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Surface: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1XA: With seal adjuster and stroke limiter, mounting for proximity switches M 8x1
Execution type: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Surface: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88884917 653 20D59405401XA SF1
The tender texts have been copied to the clipboard