The GEMÜ 4242 combi switchbox is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Fieldbus connection AS-Interface (3.0), ASi-5 and DeviceNet (optional)
Communication and programming interface IO-Link
Adjustable switch point tolerances
Speed-AP function for fast mounting and initialization
High visibility position indicator by LED
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
On-site or remote end position programming via programming input
Integrated manual override
Die Ventilanschaltung ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet.
Typ: Ventilanschaltung
Feldbus: 000: ohne, 24 V DC Version
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Wirkungsweise: 01: Ventilanschaltung, einfachwirkend
Elektrischer Anschluss: 02: M12 Einbaustecker, 8-polig
Pneumatischer Anschluss: E4: Zuluft 6 mm Winkelanschluss, Abluft 6 mm Winkelanschluss (für IP67 oder geführte Abluft)
Option: 01: Handhilfsbetätigung
Durchflussleistung: 03: 250 Nl/min, Baugröße 2
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Sonderausführung: X: Explosionsschutz
Die Ventilanschaltung GEMÜ 4242 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet.
Typ: 4242: Ventilanschaltung
Feldbus: 000: ohne, 24 V DC Version
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Wirkungsweise: 01: Ventilanschaltung, einfachwirkend
Elektrischer Anschluss: 02: M12 Einbaustecker, 8-polig
Pneumatischer Anschluss: E4: Zuluft 6 mm Winkelanschluss, Abluft 6 mm Winkelanschluss (für IP67 oder geführte Abluft)
Option: 01: Handhilfsbetätigung
Durchflussleistung: 03: 250 Nl/min, Baugröße 2
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Sonderausführung: X: Explosionsschutz
Artikelnummer: 88826710 4242000Z010102E40103075 X
The combi switchbox is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 4242: Combi switchbox
Fieldbus: 000: Without 24V DC version
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: PPS base, PC cover
Action: 01: Combi switchbox, single acting
Electrical connection: 02: M12 plug, 8-pin, (24 V version)
Pneumatic connection: E4: Air supply 6 mm angled connection, outlet 6 mm angled connection
Option: 01: Manual override
Flow rate: 03: 250 Nl/min, size 2
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: explosion protection
The GEMÜ 4242 combi switchbox is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 4242: Combi switchbox
Fieldbus: 000: Without 24V DC version
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: PPS base, PC cover
Action: 01: Combi switchbox, single acting
Electrical connection: 02: M12 plug, 8-pin, (24 V version)
Pneumatic connection: E4: Air supply 6 mm angled connection, outlet 6 mm angled connection
Option: 01: Manual override
Flow rate: 03: 250 Nl/min, size 2
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: explosion protection
Item number: 88826710 4242000Z010102E40103075 X
The tender texts have been copied to the clipboard