Typ: Stellungsregler, elektropneumatisch cPos
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Wirkungsweise: 1: Einfachwirkend
Geräteausführung: ECON: Stellungsregler Economy
Option: 00: ohne
Durchflussleistung: 01: 150 l/min
Weggeberausführung: 030: Potentiometer 30 mm Länge
Typ: 1436: Stellungsregler, elektropneumatisch cPos
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Wirkungsweise: 1: Einfachwirkend
Geräteausführung: ECON: Stellungsregler Economy
Option: 00: ohne
Durchflussleistung: 01: 150 l/min
Weggeberausführung: 030: Potentiometer 30 mm Länge
Artikelnummer: 88429201 1436000Z1ECON0001030
Type: 1436: Positioner, electro-pneumatic cPos
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Action: 1: Single acting
Device version: ECON: Positioner Economy
Option: 00: Without
Flow rate: 01: 150 l/min
Travel sensor version: 030: Potentiometer, 30 mm length
Type: 1436: Positioner, electro-pneumatic cPos
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Action: 1: Single acting
Device version: ECON: Positioner Economy
Option: 00: Without
Flow rate: 01: 150 l/min
Travel sensor version: 030: Potentiometer, 30 mm length
Item number: 88429201 1436000Z1ECON0001030
The tender texts have been copied to the clipboard