GEMÜ 3020 is a volumetric flow measuring turbine. There is a separation of media between the measuring and evaluating unit and it has integrated flow rectifiers. The evaluating unit uses industrial standard measurement signals and is works calibrated.
Very low pressure loss
Short inlet/outlet distances
Precise volume flow measurement
Integrated flow rectifier
GEMÜ 3020 is a volumetric flow measuring turbine. There is a separation of media between the measuring and evaluating unit and it has integrated flow rectifiers. The evaluating unit uses industrial standard measurement signals and is works calibrated.
Type: 3020: Flow transmitter, turbine
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Material: 1: Body PVC-U, grey; internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: P: Without display
Transducer: 523: Analogue output 4 - 20mA
Flow rate: 3600: Maximum flow rate 3600 l/h
Execution type: 1187: Insert in PE
GEMÜ 3020 is a volumetric flow measuring turbine. There is a separation of media between the measuring and evaluating unit and it has integrated flow rectifiers. The evaluating unit uses industrial standard measurement signals and is works calibrated.
Type: 3020: Flow transmitter, turbine
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Material: 1: Body PVC-U, grey; internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: P: Without display
Transducer: 523: Analogue output 4 - 20mA
Flow rate: 3600: Maximum flow rate 3600 l/h
Execution type: 1187: Insert in PE
Item number: 88603935 3020 25D78 114P523 36001187
GEMÜ 3020 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Sie verfügt über eine Medientrennung zwischen Mess- und Auswerteeinheit und integrierte Strömungsgleichrichter. Die Auswerteeinheit mit Industriestandard-Messsignalen ist werksseitig kalibriert.
Typ: Volumenstrom-Messturbine Transmitter
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff: 1: Gehäuse PVC hart, grau, Innenteile PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Lage der Anzeige: P: ohne Anzeige
Messwertumformer: 523: Analogausgang 4 - 20 mA
Durchflussleistung: 3600: maximale Durchflussleistung 3600 l/h
Ausführungsart: 1187: Einlegeteil aus PE
GEMÜ 3020 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Sie verfügt über eine Medientrennung zwischen Mess- und Auswerteeinheit und integrierte Strömungsgleichrichter. Die Auswerteeinheit mit Industriestandard-Messsignalen ist werksseitig kalibriert.
Typ: 3020: Volumenstrom-Messturbine Transmitter
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff: 1: Gehäuse PVC hart, grau, Innenteile PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Lage der Anzeige: P: ohne Anzeige
Messwertumformer: 523: Analogausgang 4 - 20 mA
Durchflussleistung: 3600: maximale Durchflussleistung 3600 l/h
Ausführungsart: 1187: Einlegeteil aus PE
Artikelnummer: 88603935 3020 25D78 114P523 36001187
GEMÜ 3020 est un débitmètre à turbine. Il dispose d'une séparation du fluide entre l'unité de mesure et le transmetteur et d'un régulateur de flux intégré. Le transmetteur est calibré en usine selon les standards industriels pour les signaux de mesure.
Type: 3020: Débitmètre à turbine, transmetteur
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau: 1: Corps PVC-U, gris; éléments de la turbine PVDF
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Orientation de l'afficheur: P: Sans
Convertisseur: 523: Sortie analogique 4-20mA
Débit: 3600: Débit max. 3600 l/h
Type d'exécution: 1187: Collet en PE
GEMÜ 3020 est un débitmètre à turbine. Il dispose d'une séparation du fluide entre l'unité de mesure et le transmetteur et d'un régulateur de flux intégré. Le transmetteur est calibré en usine selon les standards industriels pour les signaux de mesure.
Type: 3020: Débitmètre à turbine, transmetteur
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau: 1: Corps PVC-U, gris; éléments de la turbine PVDF
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Orientation de l'afficheur: P: Sans
Convertisseur: 523: Sortie analogique 4-20mA
Débit: 3600: Débit max. 3600 l/h
Type d'exécution: 1187: Collet en PE
Numéro d'article: 88603935 3020 25D78 114P523 36001187
The tender texts have been copied to the clipboard