3020 25D78 114P523 36001187

Débitmètre à turbine

Numéro d'article: 88603935
Description
Type 3020 Débitmètre à turbine, transmetteur
DN 25 DN 25
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement 78 Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau 1 Corps PVC-U, gris; éléments de la turbine PVDF
Matériau d'étanchéité 14 EPDM
Orientation de l'afficheur P Sans
Convertisseur 523 Sortie analogique 4-20mA
Débit 3600 Débit max. 3600 l/h
Type d'exécution 1187 Collet en PE

GEMÜ 3020 est un débitmètre à turbine. Il dispose d'une séparation du fluide entre l'unité de mesure et le transmetteur et d'un régulateur de flux intégré. Le transmetteur est calibré en usine selon les standards industriels pour les signaux de mesure.

  • Perte de charge très faible
  • Distances amont et aval réduites
  • Mesure très précise de débit
  • Régulateur de flux intégré