M75 10D 1 5 422FX500-C

Magnetventil

Artikelnummer: 88741248
Beschreibung
Typ M75 Magnetventil
DN 10 DN 10
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 1 Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper 5 PP, Polypropylen verstärkt ??
Dichtwerkstoff 4 FPM
Steuerfunktion 2 stromlos geöffnet (NO)
Antriebsausführung 2F Antriebsgröße 2 NC = 80 N NO = 50 N
Spannung / Frequenz X5 110-230 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 00 Gerätestecker Bauform A, ohne Gegensteckdose
CONEXO C integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit

Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil GEMÜ M75 verfügt über einen innovativen Doppelfaltenbalg als Dichtelement, mit dem Druckkräfte kompensiert werden können. Der kompakte Antriebsmagnet ist mit Kunststoff ummantelt und in mehreren Anschlussspannungen erhältlich. O-Ringe in verschiedenen Ausführungen sorgen für die hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb. Das Ventil ist sowohl für flüssige als auch gasförmige Medien in Auf/Zu-Anwendungen mit kurzen Stellzeiten geeignet. GEMÜ M75 verfügt serienmäßig über eine Handnotbetätigung und eine energiesparende Haltestromabsenkung.

  • Kompakte Bauweise dank kleinem Magnet
  • Beständig gegen aggressive Medien
  • Wartungsarm
  • Vakuumtauglich
  • GEMÜ Stellungsrückmelder adaptierbar