Das elektromotorisch betätigte 2/2-Wege-Füllventil GEMÜ F60 ist für extrem genaue und schnelle Füllprozesse in aseptischen und hygienischen Anwendungsbereichen konzipiert. GEMÜ F60 ermöglicht eine Ansteuerung in Echtzeit, ultraschnelle Lastwechsel und hohe Durchflussmengen von bis zu 18.500 l/h. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb durch PD-Dichttechnologie
Hohe Lebensdauer mit über 10 Mio. Schaltwechsel
Flexibler und schneller Programmwechsel durch frei programmierbare Füllkurven
Schnelle Abfüllzyklen (unter 400 ms) möglich
Nach Hygienic Design Richtlinien konstruiert und EHEDG zertifiziert
Standardmäßig FDA konform und geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
Sehr schnelle und einfache Wartung durch Schnellverriegelung und innovatives Patronen-Ersatzteilsystem
Das elektromotorisch betätigte 2/2-Wege-Füllventil GEMÜ F60 ist für extrem genaue und schnelle Füllprozesse in aseptischen und hygienischen Anwendungsbereichen konzipiert. GEMÜ F60 ermöglicht eine Ansteuerung in Echtzeit, ultraschnelle Lastwechsel und hohe Durchflussmengen von bis zu 18.500 l/h. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl.
Typ: Edelstahl PD-Ventil, e-motorisch
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart, Stutzen 1: 86: Clamp DIN 32676 Reihe A
Werkstoff Ventilkörper: C3: 1.4435, Feinguss
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Adaption Ventilkörper: 4: Adaption für PD-Größe 4
Antriebsgröße E-Antrieb: 4: F60 mit Außen-Ø 40,0 mm
Spannung / Frequenz: D1: 48 V DC
Regelmodul: LN: AUF/ZU und Stellungsregler, in Kombination mit GEMÜ 1282 Controller
Kabellänge: 3: 3,0m
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Sitzdurchmesser: M: 34 mm
Regelkegel: M: gleichprozentig Kv-Wert: 12m³/h
Das elektromotorisch betätigte 2/2-Wege-Füllventil GEMÜ F60 ist für extrem genaue und schnelle Füllprozesse in aseptischen und hygienischen Anwendungsbereichen konzipiert. GEMÜ F60 ermöglicht eine Ansteuerung in Echtzeit, ultraschnelle Lastwechsel und hohe Durchflussmengen von bis zu 18.500 l/h. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl.
Typ: F60: Edelstahl PD-Ventil, e-motorisch
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart, Stutzen 1: 86: Clamp DIN 32676 Reihe A
Werkstoff Ventilkörper: C3: 1.4435, Feinguss
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Adaption Ventilkörper: 4: Adaption für PD-Größe 4
Antriebsgröße E-Antrieb: 4: F60 mit Außen-Ø 40,0 mm
Spannung / Frequenz: D1: 48 V DC
Regelmodul: LN: AUF/ZU und Stellungsregler, in Kombination mit GEMÜ 1282 Controller
Kabellänge: 3: 3,0m
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Sitzdurchmesser: M: 34 mm
Regelkegel: M: gleichprozentig Kv-Wert: 12m³/h
Artikelnummer: 88779023 F6025D86C3544D1 LN31502MM
The GEMÜ F60 motorized 2/2-way filling valve is designed for extremely precise and fast filling processes in aseptic and hygienic applications. GEMÜ F60 enables activation in real time, ultra-quick load cycles and high flow rates of up to 18.500 l/h. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel.
Type: F60: Stainless steel PD valve, motorized
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Cut model
Connection type, spigot 1: 86: Clamp DIN 32676 series A
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Seal material: 5: PTFE
Adaption valve body: 4: Adaption for PD size 4
Electric actuator size: 4: F60 with external dia. 40.0 mm
Voltage / Frequency: D1: 48 V DC
Control module: LN: OPEN/CLOSE and positioner, in combination with GEMÜ 1282 controller
Cable length: 3: 3.0 m
Execution type: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Surface: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Seat diameter: M: 34 mm
Regulating cone: M: equal-percentage, Kv value: 12m³/h
The GEMÜ F60 motorized 2/2-way filling valve is designed for extremely precise and fast filling processes in aseptic and hygienic applications. GEMÜ F60 enables activation in real time, ultra-quick load cycles and high flow rates of up to 18.500 l/h. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel.
Type: F60: Stainless steel PD valve, motorized
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Cut model
Connection type, spigot 1: 86: Clamp DIN 32676 series A
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Seal material: 5: PTFE
Adaption valve body: 4: Adaption for PD size 4
Electric actuator size: 4: F60 with external dia. 40.0 mm
Voltage / Frequency: D1: 48 V DC
Control module: LN: OPEN/CLOSE and positioner, in combination with GEMÜ 1282 controller
Cable length: 3: 3.0 m
Execution type: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Surface: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Seat diameter: M: 34 mm
Regulating cone: M: equal-percentage, Kv value: 12m³/h
Item number: 88779023 F6025D86C3544D1 LN31502MM
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert