610 15D 7 12911/N 0104

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88848315
Beschreibung
Typ 610 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
DN 15 DN 15
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 7 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper 1 PVC-U, grau
Membranwerkstoff 29 EPDM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 1/N Antriebsgröße 1/N
Ausführungsart 0104 Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Membrangröße 10 Membrangröße 10

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 610 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
  • Hoher Durchflusswert
  • Integrierte optische Stellungsanzeige und serienmäßige Schließhubbegrenzung
  • Optional mit elektrischer Stellungsrückmeldung