Die Ventilanschaltung GEMÜ 4242 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet.
Feldbusanbindung AS-Interface (3.0), ASi-5 und DeviceNet (optional)
Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
Einstellbare Endlagentoleranzen
Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
Weitsicht-Stellungsanzeige durch LEDs
Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Integrierte Handhilfsbetätigung
Die Ventilanschaltung ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet.
Typ: Ventilanschaltung
Feldbus: DN: DeviceNet
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 07: Unterteil Edelstahl, Oberteil PC
Wirkungsweise: 01: Ventilanschaltung, einfachwirkend
Elektrischer Anschluss: 01: M12 Einbaustecker, 5-polig
Pneumatischer Anschluss: 05: Zuluft 6 mm T-Anschluss, Abluft 6 mm Winkelanschluss
Option: 41: Invertierte LED-Farben, Handhilfsbetätigung
Durchflussleistung: 02: 23 Nl/min (Booster), Baugröße 1
Weggeberausführung: 030: Potentiometer 30 mm Länge
Die Ventilanschaltung GEMÜ 4242 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet.
Typ: 4242: Ventilanschaltung
Feldbus: DN: DeviceNet
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 07: Unterteil Edelstahl, Oberteil PC
Wirkungsweise: 01: Ventilanschaltung, einfachwirkend
Elektrischer Anschluss: 01: M12 Einbaustecker, 5-polig
Pneumatischer Anschluss: 05: Zuluft 6 mm T-Anschluss, Abluft 6 mm Winkelanschluss
Option: 41: Invertierte LED-Farben, Handhilfsbetätigung
Durchflussleistung: 02: 23 Nl/min (Booster), Baugröße 1
Weggeberausführung: 030: Potentiometer 30 mm Länge
Artikelnummer: 88511788 4242 DNZ070101054102030
The combi switchbox is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 4242: Combi switchbox
Fieldbus: DN: DeviceNet
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 07: Stainless steel base, PC cover
Action: 01: Combi switchbox, single acting
Electrical connection: 01: M12 plug, 5-pin, (IO-Link, AS-Interface, DeviceNet version)
Pneumatic connection: 05: Air supply 6 mm T connection, outlet 6 mm angled connection
Option: 41: Inversed LED colours, manual override
Flow rate: 02: 23 Nl/min (booster), size 1 (only single acting, function code 01)
Travel sensor version: 030: Potentiometer 30 mm length
The GEMÜ 4242 combi switchbox is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 4242: Combi switchbox
Fieldbus: DN: DeviceNet
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 07: Stainless steel base, PC cover
Action: 01: Combi switchbox, single acting
Electrical connection: 01: M12 plug, 5-pin, (IO-Link, AS-Interface, DeviceNet version)
Pneumatic connection: 05: Air supply 6 mm T connection, outlet 6 mm angled connection
Option: 41: Inversed LED colours, manual override
Flow rate: 02: 23 Nl/min (booster), size 1 (only single acting, function code 01)
Travel sensor version: 030: Potentiometer 30 mm length
Item number: 88511788 4242 DNZ070101054102030
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert