820R40D 42114 169 3300

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88417836
Description
Type 820 Débitmètre à ludion, ludion PVDF
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 40 DN 40
Forme du corps D Tube principal
Raccordement du tube 4 Brides tournantes plastiques EN 1092 / PN10 / forme B
Matériau du tube 21 PA, transparent
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 1 Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube 69 Cône 69
Plage de mesure 3300 Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide Wasser Eau
Température 20°C température du milieu
Minimum d'échelle 300 Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle 3300 Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité l/h l/h

Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion