Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
Einfache Montage durch einen integrierte Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleisten
Semi 57-0120 konform
Mit Super 300 Type Pillar® kompatibel
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Type: NUES: Union elbow sweep NexusConnect x Space Saver, NexusConnect x NexusConnect
Union nut material: NX: PFA, for NexusConnect connection
Connection X: 16: 1", international code: 16
Connection Y: 16: 1", international code: 16
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Type: NUES: Union elbow sweep NexusConnect x Space Saver, NexusConnect x NexusConnect
Union nut material: NX: PFA, for NexusConnect connection
Connection X: 16: 1", international code: 16
Connection Y: 16: 1", international code: 16
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88865196 NUES NX 16 16 30 HP
The tender texts have been copied to the clipboard