B42 40D70C7 51GR08SP0

Kugelhahn, pneum. 2/2-Wege

Artikelnummer: 88920960
Beschreibung
Typ B42 Kugelhahn, Metall, pneumatisch betätigt, dreiteilig, Aluminium-Doppelkolbenantrieb, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN 40 DN 40
Gehäuseform/Kugelform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 70 Schweißmuffe ANSI B 16.11
Werkstoff Kugelhahn C7 1.4408 / CF8M (Körper), 1.4409 / CF3M (Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff 5 PTFE
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung GR08SP Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0085 SC5F05/07 S14
Besonderheiten Antrieb 0 Aluminium eloxiert

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B42 wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • Anti-Statik Einheit