B42 80D59C7 51GR12SE0

V. boisseau, pneum. 2/2-voies

Numéro d'article: 88692912
Description
Type B42 Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande pneumatique,en trois parties, actionneur à double piston en aluminium, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN 80 DN 80
Forme du corps / boisseau D 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement 59 Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Matériau vanne à boisseau C7 1.4408 / CF8M (corps), 1.4409 / CF3M (connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité 5 PTFE
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur GR12SE Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0125 SC5F07/10 S17
Particularités actionneur 0 Aluminium anodisé

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B42 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Unité anti-statique