B44 10D17C35H1SU03KO0 7138

Kugelhahn, pneum. 2/2-Wege

Artikelnummer: 88887609
Beschreibung
Typ B44 Kugelhahn, Metall, pneumatisch betätigt, dreiteilig, Sanitary, kontrollierter Delta Ferrit Werkstoff und medienberührte Oberflächen nach ASME SF5,  ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN 10 DN 10
Gehäuseform/Kugelform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 17 Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Kugelhahn C3 1.4435 / ASTM A351, low Ferrit <3% (gleichwertig 316L Δ Fe<3%) (Körper, Anschluss, Kugel), 1.4409 / SS316L (Spindel)
Dichtungsmaterial 5H TFM 1600 (FDA-Zertifizierung), totraumarm
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung SU03KO Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0030U 6F04 S11
Besonderheiten Antrieb 0 Aluminium eloxiert
Ausführungsart 7138 K-NR SF5, K-NR 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) innen/außen elektropoliert, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen 5227 - thermische Trennung durch Montagebrücke, Montagebrücke und Befestigungsteile aus Edelstahl
Oberfläche SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ B44 wird pneumatisch betätigt. Die beim Kugelhahnkörper eingesetzte Edelstahllegierung 1.4435 (Materialzusammensetzung entspricht 316L) mit einem geringem Delta Ferrit Anteil von <3 % ist speziell für Anwendungen im Versorgungssektor in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Biotechnologie wie z.B. der Wasseraufbereitung oder Dampferzeugung geeignet. Für die Dichtungen kommen ausschließlich FDA, USP Class VI und VO (EU) Nr.10/2011 konforme Kunststoffe zum Einsatz.

  • Kontrollierter Delta Ferrit Werkstoff < 3% (1.4435)
  • Materialzeugnisse für medienberührte Komponenten
  • Medienberührte Oberflächen nach ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Schweißstutzen in verlängerter Orbitalschweißausführung
  • Optional mit totraumarmer Dichtung erhältlich
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Optional: ATEX-Ausführung
  • Kugelhahnkörper öl-/fettfrei montiert