Type
Filter
507: Vanne à clapet à siège incliné, comm manuelle, volant en plastique
DN
Filter
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Forme du corps
Filter
D: Corps de vanne 2 voies
E: Corps en équerre
Type de raccordement
Filter
0: Embouts DIN
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
9: Embout fileté DIN ISO 228
10: Brides EN 1092 / PN25 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
13: Brides EN 1092 / PN25 / forme B
16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
37: Embouts SMS 3008
59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
3C: Orifice taraudé Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, dimensions entre extrémités ETE DIN 3202-4 série M8
3D: Gewindemuffe NPT, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
Matériau du corps de vanne
Filter
34: 1.4435, inox de fonderie
37: 1.4408, inox de fonderie
40: 1.4435 (F316L), inox forgé
C2: 1.4435, inox de fonderie
Etanchéité du siège
Filter
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
5P: PTFE USP Class VI
PK: Peek
Fonction de commande
Filter
0: Commande manuelle avec blocage du volant
Type d'actionneur
Filter
0: Taille d'actionneur 0
1: Taille d'actionneur 1
2: Taille d'actionneur 2
1K: Taille d'actionneur 1K
Clapet de régulation
Filter
OHNE: Sans
R2275: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
R3291: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RS235: 5 m³/h - linear
RS236: 10 m³/h - linear
RS237: 15 m³/h - linear
RS238: 24 m³/h - linear
RS239: 38 m³/h - linear
RS240: 60 m³/h - linear
RS245: 5 m³/h - mod.EQ
RS246: 10 m³/h - mod.EQ
RS247: 15 m³/h - mod.EQ
RS248: 24 m³/h - mod.EQ
RS249: 38 m³/h - mod.EQ
RS250: 60 m³/h - mod.EQ
RS251: 2,7 m³/h - linear
RS252: 6,3 m³/h - linear
RS253: 13,3 m³/h - linear
RS254: 35,6 m³/h - linear
RS255: 58 m³/h - linear
RS256: 2 m³/h - linear
RS257: 4 m³/h - linear
RS258: 9 m³/h - linear
RS259: 17 m³/h - linear
RS260: 27 m³/h - linear
RS261: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS262: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS263: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS264: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS265: 58 m³/h - mod.EQ
RS266: 2 m³/h - mod.EQ
RS267: 4 m³/h - mod.EQ
RS268: 9 m³/h - mod.EQ
RS269: 17 m³/h - mod.EQ
RS270: 27 m³/h - mod.EQ
Type d'exécution
Filter
OHNE: Sans
1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2 + SF3 intérieur poli mécaniquement
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 intérieur poli mécaniquement
1954: Ra ≤ 0,8 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur/extérieur
1968: pièces en contact avec le fluide exemptes de substances empêchant l'adhésion de la peinture, joint d'étanchéité de l'axe en PTFE, Ra ≤ 0,8 µm pour surfaces en contact avec le fluide, suivant DIN 11866 HE3, électropoli intérieur/extérieur
2189: Ra ≤ 0,8 µm intérieur poli mécaniquement, extérieur satiné, les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide, joint d'axe PTFE-PTFE
7113: Ra ≤ 0,6 µm intérieur poli mécaniquement, extérieur satiné les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide, joint d'axe PTFE-PTFE
Version spéciale
Filter
OHNE: Sans
B: Montage clapet fixe, version spéciale pour Oxygène, température maximale du fluide : 60 °C, matériaux d'étanchéité en contact avec le fluide et excipients avec test BAM
C: Montage clapet fixe
CONEXO
Filter
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité