La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 314 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. Le clapet étanche des deux côtés est lié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l'encrassement et l'endommagement.
Adapté pour le mélange et la distribution de fluides
Carter de l'actionneur robuste en aluminium
Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
Les pièces en contact avec le fluide de service peuvent être adaptées aux exigences du cas d'application
The 3/2-way globe valve has a robust low maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 314: Multi-port globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator, body with threaded connection
DN: 25: DN 25
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: RS172: 6.3 m³/h - linear
The GEMÜ 314 3/2-way globe valve has a robust low maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 314: Multi-port globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator, body with threaded connection
DN: 25: DN 25
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: RS172: 6.3 m³/h - linear
Item number: 88685737 314 25M 1 9 51 1RS172
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.