532 40D1137101 2R24742023

Gerad-Sitzventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88831212
Beschreibung
Typ 532 Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN 40 DN 40
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 11 Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper 37 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung 10 Stahl
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 2 Antriebsgröße 2
Regelkegel R2474 25 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart 2023 für erhöhte Betriebstemperaturen

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 532 verfügt über einen robusten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

  • Als Absperr- oder Regelventil lieferbar
  • Robustes Antriebsgehäuse aus Aluminium
  • Geringe Reibkräfte durch Gleitbuchse im Antriebskopf ermöglichen gutes Regelverhalten
  • Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung durch Befestigung mittels Überwurfmutter
  • Mit Faltenbalg aus Edelstahl als Spindelabdichtung erhältlich
  • Vakuumtauglich bis 20 mbar (a)