534 25D 890 51 1R16282013

Vanne clapet s. droit, pneu.

Numéro d'article: 88712564
Description
Type 534 Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston
DN 25 DN 25
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 8 Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 90 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège 5 PTFE
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1 Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation R1628 13 m³/h - linear
Type d'exécution 2013 Joint d'axe PTFE/PTFE

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 534 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement.

  • Disponible en vanne d'arrêt ou de régulation
  • Faible poids de l'actionneur grâce au corps plastique
  • Remplacement rapide et orientation simplifiée de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
  • Remplacement de l'actionneur standard par 530 ou 532 possible sur demande
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)