GEMÜ 1152 is a mechanical stroke limiter for pneumatically operated linear actuators. An integral optical position indicator is standard.
GEMÜ 1152 is a mechanical stroke limiter for pneumatically operated linear actuators. An integral optical position indicator is standard.
Type: 1152: Opening stroke limiter with optical position indicator
Accessory code: 000Z: Accessory
Operator adaption: 12: M16 x 1 actuator adaption, female thread of spindle M5
Valve design: 1: Functional principle 1
GEMÜ 1152 is a mechanical stroke limiter for pneumatically operated linear actuators. An integral optical position indicator is standard.
Type: 1152: Opening stroke limiter with optical position indicator
Accessory code: 000Z: Accessory
Operator adaption: 12: M16 x 1 actuator adaption, female thread of spindle M5
Valve design: 1: Functional principle 1
Item number: 88291582 1152000Z1204 1
GEMÜ 1152 ist eine mechanische Hubbegrenzung für pneumatisch betätigte Linearantriebe. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Öffnungshubbegrenzung mit optischer Stellungsanzeige
Zubehörkennung: 000Z: Zubehör
Adaption Ventiloberteil: 12: M16 x 1, Adaption Antrieb, Innengewinde Spindel M5
Funktionsprinzip: 1: Funktionsprinzip 1
GEMÜ 1152 ist eine mechanische Hubbegrenzung für pneumatisch betätigte Linearantriebe. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 1152: Öffnungshubbegrenzung mit optischer Stellungsanzeige
Zubehörkennung: 000Z: Zubehör
Adaption Ventiloberteil: 12: M16 x 1, Adaption Antrieb, Innengewinde Spindel M5
Funktionsprinzip: 1: Funktionsprinzip 1
Artikelnummer: 88291582 1152000Z1204 1
GEMÜ 1152 est un limiteur de course mécanique conçu pour les actionneurs linéaires à commande pneumatique. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Typ: Limiteur de course d'ouverture avec indicateur optique de position
Codage des accessoires: 000Z: Accessoire
Adaptation actionneur: 12: M16 x 1, adaptation de l'actionneur, taraudage de l'axe M5
Principe de fonctionnement: 1: Principe de fonctionnement 1
GEMÜ 1152 est un limiteur de course mécanique conçu pour les actionneurs linéaires à commande pneumatique. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Typ: 1152: Limiteur de course d'ouverture avec indicateur optique de position
Codage des accessoires: 000Z: Accessoire
Adaptation actionneur: 12: M16 x 1, adaptation de l'actionneur, taraudage de l'axe M5
Principe de fonctionnement: 1: Principe de fonctionnement 1
Numéro d'article: 88291582 1152000Z1204 1
The tender texts have been copied to the clipboard