Vanne papillon, à double excentrique, axe libre, longue durée de vie, frottement réduit grâce à une séparation directe siège/papillon, axe anti-éjection et continu, avec unité anti-statique et joint d'axe nécessitant peu d'entretien, ajustable
DN
300
DN 300
Forme du corps
W
Version annulaire (corps annulaire), dimensions face-à-face FAF API609 tableau B, EN 558 série 108, EN 558 série 109, modèle en coupe
Pression de service
3
16 bar
Type de raccordement
3
PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 108
Matériau du corps
4
1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Matériau du disque
A
1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'axe
6
1.4542, ASTM 564 630
Matériau du joint d'étanchéité
T
TFM 1600 (certification FDA)
Fixation de la manchette
L
Manchette non solidaire
Bride de actionneur
F12
F12, type de bride DIN EN ISO 5211, F14, Type de Bride DIN EN ISO 5211
La vanne papillon métallique à double excentrique GEMÜ R470 Tugela dispose d'un axe libre avec plan de pose suivant EN ISO 5211. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50
jusqu'à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).
Vanne papillon haute performance dotée d'une structure à double excentrique pour séparer directement le papillon du siège (joint), ce qui réduit le frottement et augmente la durée de vie
Axe traversant avec palier en graphite résistant à la température et garniture PTFE permettant une correction du réglage en service pour réduire les fuites, également dans la plage de basse pression
Dispositif anti-statique pour secteur ATEX
Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
The GEMÜ R470 Tugela double-eccentric metal butterfly valve has a bare shaft with a top flange in accordance with EN ISO 5211. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 Up to 600 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R470: Butterfly valve, double-eccentric, bare shaft, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 300: DN 300
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 108
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Actuator flange: F12: F12, flange type DIN EN ISO 5211, F14, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D27: Square, diagonal, WAF 27 mm
The GEMÜ R470 Tugela double-eccentric metal butterfly valve has a bare shaft with a top flange in accordance with EN ISO 5211. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 Up to 600 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R470: Butterfly valve, double-eccentric, bare shaft, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 300: DN 300
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 108
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Actuator flange: F12: F12, flange type DIN EN ISO 5211, F14, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D27: Square, diagonal, WAF 27 mm
Item number: 88752912 R470300W334A6TLF1214 D27
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.