202 10D 2 1 51 2450/60 U

Magnetventil, direktgesteuert

Artikelnummer: 88001194
Beschreibung
Typ 202 Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 2 Klebemuffe DIN
Werkstoff Ventilkörper 1 PVC-U, grau
Dichtwerkstoff 5 PTFE
Steuerfunktion 1 stromlos geschlossen (NC)
Spannung 24 24 V
Frequenz 50/60 50 - 60 Hz
Sonderausführung U UL-Zulassung

Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 202 besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.

  • Gute Reinigbarkeit
  • Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb