615 15D17C35431/N 1500

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88727459
Beschreibung
Typ 615 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
DN 15 DN 15
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 17 Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper C3 1.4435, Feinguss
Membranwerkstoff 54 PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion 3 beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung 1/N Antriebsgröße 1/N
Ausführungsart 1500 Ra ≤ 6,3 µm (250 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen gestrahlt
Oberfläche 1500 Ra ≤ 6,3 µm (250 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Membrangröße 10 Membrangröße 10

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 615 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • CIP-fähig
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör