Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q40 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Einsätze wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“ und „Federkraft geöffnet (NO)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Einfacher Austausch von Einsätzen und Druckstücken für verschiedene Schlauchgrößen bei gleichem Antrieb
Hohe Qualität und Lebensdauer
Minimierte Schlauchbelastung durch optimiertes Druckstück
Anbau von Stellungs- und Prozessreglern möglich
Mehrere Montagemöglichkeiten durch Befestigungsflansch oder Innengewinde am Körper in der Anlage möglich
The 2/2-way pinch valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve guides a tube which is compressed from above by a compressor to control and regulate media. The compressor's specially developed contour and the inserts' contour minimize the strain on the tube and thus increase the tubes' service life. Tubes can be safely inserted and removed in simple steps and without tools. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". An integral optical position indicator is standard.
Type: Q40: Pinch valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
Hose inner diameter: 8: 1/2 " inner diameter
Tube outside diameter: DH: Outside diameter 19.100 mm (3/4")
Tube carrier version: 7P: Plastic version, tube carrier stainless steel & tube holder PA
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1P1: Operator size 1P1
Mounting variant: FT: With top mounting flange
The GEMÜ Q40 2/2-way pinch valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve guides a tube which is compressed from above by a compressor to control and regulate media. The compressor's specially developed contour and the inserts' contour minimize the strain on the tube and thus increase the tubes' service life. Tubes can be safely inserted and removed in simple steps and without tools. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". An integral optical position indicator is standard.
Type: Q40: Pinch valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
Hose inner diameter: 8: 1/2 " inner diameter
Tube outside diameter: DH: Outside diameter 19.100 mm (3/4")
Tube carrier version: 7P: Plastic version, tube carrier stainless steel & tube holder PA
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1P1: Operator size 1P1
Mounting variant: FT: With top mounting flange
Item number: 88738597 Q40 8DH7P11P1 FT
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert